Опубликуйте свои продукты
SPH Series
SPH Series
SPH Series
    Lumos Architectural Lighting

    SPH Series

    • Up to 4600 delivered lumens • 4 diameters for flexible scaling • One piece opal acrylic spheres • A single powered adjustable cord • Custom canopies for multi-fixture clusters
    Cпецификация
    • Diameter: 8” to 22” (nominal) 

      Output: 91 LPW 

      Housing: Aluminum 

      Lens: Transmissive, opal acrylic globe 

      Mounting: Cord, stem, or surface 

      Driver: In canopy or remote 

      Weight: 5-12 lb (based on Ø) 

      Certifi cation: UL listed for damp location use 

      Warranty: 5-year limited warranty 

      Photometry: Third-party photometric report and IES fi les on the website 

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаsph
    • Тип продукцииStandard Lighting Products
    • Группа продукцииSPHERES
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-08-06
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалАкрил
    • Вспомогательный материалАлюминий
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки