Опубликуйте свои продукты
NEFI
Buzzi&Buzzi

NEFI

A light beam that breaks darkness, establishing a new balance inside the living space. Light and shadows alternate, playing with furniture, creating atmospheres with a unique and delicate charm: Nefi, a totally disappearing indoor recessed luminaire made of AirCoral®, installable on plasterboard or brick ceilings, is equipped with a satined glass, creating an armonious diffusion of light. Design and technology, geometry and elegance to flood the space with bright light. AirCoral® body IP40 protection grade 90° light beam inclination Light emission hole 90 x 90 mm Body dimensions 145 x 145 x 120 mm / 145 x 145 x 140 mm / 145 x 145 x 160 mm Light source QR CB 51 dichroic (both halogen and LED) QPAR 16 (both halogen and LED) Professional COB LED LED colour temperature: 3000K (2700K - 4000K available upon request) Push/Dali dimmable LED available upon request
Cпецификация
  • Ceiling recessed; AirCoral®; IP40; Insulation Class III; LED 500mA; 1x10W; 105 lm/W; Wide beam 40°; 3000K CRI>80; 220/240V - 50/60Hz
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6218-Z-AC
  • Тип продукцииRecessed
  • Группа продукцииMain Collection
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-04-18
  • Номер версии1
  • Высота (мм)140
  • Ширина (мм)145
  • Глубина (мм)145
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСтроительный гипс
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)1.6
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Interior Lighting