Опубликуйте свои продукты
Cycle bollards Arkus
Byarums Bruk

Cycle bollards Arkus

I made a sketch of a vault, an arch shape, and thought that; In the right size you can place the front or rear wheel in the arch and lock as needed. Two bikes can also be attached to the same arch, but then placed on the outside of the arch. In terms of form, I have thought of Arkus as a figure that submits itself to architecture and which allows repetition in the urban space.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarkus
  • Тип продукцииArkus
  • Группа продукцииCycle bollards
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)810
  • Ширина (мм)160
  • Глубина (мм)110
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)5.5
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Bike Racks & Shelters
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_21
  • Описание Uniclass 2015Cycle stands and lockers

Доступно в регионах:

Европа