Опубликуйте свои продукты
Anti-freeze valve. Brass body
Caleffi

Anti-freeze valve. Brass body

Anti-freeze valve. Brass body. Max. working pressure: 10 bar. Working temperature range: 0-65 °C. Working temperature range: -30-60 °C. Opening temperature: 3 °C. Closing temperature: 4 °C. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • The antifreeze valve allows the circuit medium to be drained when its temperature reaches an average value of 3 °C. This prevents ice forming in the circuit of a system, generally with a heat pump, avoiding potential damage to the machine and to the pipes.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка108
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-20
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Номер OmniClass23-33 17 00
  • Наименование OmniClassHeat Pumps
  • Код CSI UniFormat IID3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems