Опубликуйте свои продукты
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
Y-strainer with integral ball valve - NA Market
    Caleffi Hydronic Solutions

    Y-strainer with integral ball valve - NA Market

    Y-strainer with integral ball valve. With factory-installed pressure and temperature test ports. Brass body. Strainless steel filter cartridge. Max working pressure: 400 psi (400 WOG) Working temp range: 32° - 212°F (0° – 100°C) Max percentage of glycol: 50% Strainer mesh diameter: 0.87 mm (20 mesh) Connections: - Body: ½", ¾", 1", 1¼" F NPT union x F NPT, or sweat union x sweat - Pressure and temp ports: ¼" NPT - Drain port connection: ¼" for ½" and ¾" body ½" for 1" and 1¼" body Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • The FlowCal™ Y-strainers include a combination Y-strainer with integral ball valve. Inspection, cleaning and replacing the strainer cartridge can be performed easily without removing the body from the pipeline. All configurations are available with optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка120A
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииNorth America
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-12-14
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCФильтр
    • Название по ССКПУ ООНLiquid strainers
    • Код ССКПУ ООН40142501
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 55 29 17
    • Наименование OmniClassY Strainers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Канада
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты