Опубликуйте свои продукты
FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market
Caleffi

FlowCal™ - Automatic Flow Balancing Valve - NA Market

The FlowCal™ automatic flow balancing valve maintains a constant fixed flow rate within varying system differential pressure ranges. Operation is fully automatic requiring no manual adjustment. The 121 series utilize an exclusive, interchangeable flow cartridge, made of anti-scale, low noise polymer for use in cooling and heating systems. The FlowCal 121 series automatic flow balancing valves are available with integral shut-off ball valve and optional factory-installed pressure and temperature test ports. Drain valves are also available as an accessory for installing in the blowdown port connection.


Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Cпецификация
  • Automatic Flow Balancing Valve with integral ball valve.

    With factory-installed pressure and temperature test ports.

    Brass body.

    Patented anti-scale, low noise polymer FlowCal™ cartridge.

    Max working pressure: 400 psi (400 WOG)

    Working temp range: 32°- 212°F (0° – 100°C)

    Max percentage of glycol: 50%

    Differential pressure control ranges: 2 - 14, 2 - 32, 4 - 34, 5 - 35 psid

    Flow rate: 27 fixed flow rate settings ranging from 0.35 - 21 GPM

    Flow accuracy: ±10%

    U.S. Patent 7,246,635 B2.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка121A
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-14
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалPolymer
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 13
  • Наименование OmniClassBalancing Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC