Опубликуйте свои продукты
AUTOFLOW - Автоматический стабилизатор расхода компактный c Картридж полимера высокой прочности
Caleffi

AUTOFLOW - Автоматический стабилизатор расхода компактный c Картридж полимера высокой прочности

Автоматический стабилизатор расхода компактный AUTOFLOW. Латунный корпус. Картридж AUTOFLOW: 1/2 '+1 1/4" из полимера высокой прочности, 1 1/2" и 2" из полимера высокой прочности и стали. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: 0+100°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Диапазон 4р: 15+200 кПа. Расходы: 0,085+11,0 м3/ч. Точность: ±10%.
Cпецификация
  • Автоматический стабилизатор расхода компактный AUTOFLOW. Латунный корпус. Картридж AUTOFLOW: 1/2 '+1 1/4" из полимера высокой прочности, 1 1/2" и 2" из полимера высокой прочности и стали. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: 0+100°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Диапазон 4р: 15+200 кПа. Расходы: 0,085+11,0 м3/ч. Точность: ±10%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка127
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC