Опубликуйте свои продукты
Балансировочный клапан с расходомером
Caleffi Hydronic Solutions

Балансировочный клапан с расходомером

Балансировочный вентиль с расходомером. Прямое считывание расхода. Латунный корпус клапана и расходомера. Шаровой кран для регуляции расхода. Расходомер с градуированной шкалой с индикатором расхода на магнитном ходу. С изоляцией. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: -10+11 0°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Cпецификация
  • Балансировочный вентиль — это гидравлическое устройство, которое позволяет с точностью настраивать расход теплоносителя, которым подпитываются терминалы системы. Правильная балансировка гидравлических контуров особо необходима для обеспечения режима работы системы в расчетных условиях, для улучшенного теплового комфорта и для сниженного расхода энергии. Конкретно данная серия клапанов снабжена измерителем расхода для непосредственного считывания настроенного расхода. Он, установленный на перепускной линии на корпусе клапана и исключаемый во время обычного режима работы, позволяет производить балансировку контуров быстрым и простым способом, не прибегая к помощи манометров дифференциального давления и графиков настройки. Кроме этого, балансировочный клапан поставляется укомплектованным изоляционным кожухом предварительной формовки горячим способом, с целью обеспечения его идеальной теплоизоляции как при использовании на горячей воде, так и на охлажденной.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка132
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2016-02-01
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010014
  • Название ETIMConstant flow rate controller
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC