Опубликуйте свои продукты
Группа соединения и регуляции терминалов систем отопления. С устройством Вентури
Группа соединения и регуляции терминалов систем отопления. С устройством Вентури
    Caleffi

    Группа соединения и регуляции терминалов систем отопления. С устройством Вентури

    Группа соединения и регуляции терминалов систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК). Корпус из сплава с невымываемым цинком марки CR. Включает в себя: - регулирующий клапан независимый от давления, - 3-ходовые отсечные вентили, - встроенное устройство перепуска, - устройство Вентури с фитингами для отбора давления (только для исполнений с кодами 149.00 ...), - фильтрующий картридж, - предварительно сформованный теплоизолирующий кожух. Максимальное рабочее давление: 25 бар. Диапазон температуры: -10÷120°C. Максимальное процентное содержание гликоля: 50%. Диапазон Δp (PICV): 25÷400 кПа. Совместим с актюаторами серии 145 и электротепловыми приводами серии 656..
    Cпецификация
    • Предварительно собранная группа соединения и регулировки терминалов систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВК) является компактной и может осуществлять изоляцию от системы, регулировку и фильтрацию вторичного контура терминала. Кроме того, она позволяет осуществлять операции по техобслуживанию и настройке системы. Она позволяет соединять фанкойлы, климатические балки или потолочные системы кондиционирования с главной распределительной системой. В комплекте с теплоизоляцией, пригодной для работы в системах как отопления, так и охлаждения. Для измерения расхода может быть поставлено устройство Вентури
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка149
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-03-01
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011312
    • Название ETIMPressure-compensated control valve
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC