Опубликуйте свои продукты
Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером
Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером
Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером
Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером
Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером
    Caleffi

    Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом.С адаптером

    Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом. для вентилей серий 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227. Диапазон температуры: 7÷28°С. С адаптером.
    Cпецификация
    • Термостатическая головка. Встроенный датчик с наполненным жидкостью элементом. для вентилей серий 338, 339, 401, 402, 425, 426, 421, 422, 455, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227. Диапазон температуры: 7÷28°С. С адаптером.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка199-200-202-205
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАБС-пластик
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010064
    • Название ETIMRadiator thermostat button
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC