Опубликуйте свои продукты
DISCAL - Дегазатор для систем, работающих на солнечной энергии
Caleffi

DISCAL - Дегазатор для систем, работающих на солнечной энергии

Дегазатор для систем, работающих на солнечной энергии. Латунный корпус. Хромированный. Соединения ВР-ВР. Со сливом. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление сброса: 10 бар. Диапазон температуры: -30+1 60°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Cпецификация
  • Дегазатор для систем, работающих на солнечной энергии. Латунный корпус. Хромированный. Соединения ВР-ВР. Со сливом. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление сброса: 10 бар. Диапазон температуры: -30+1 60°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка251
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010260
  • Название ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC