Опубликуйте свои продукты
Циркуляционная установка для систем, работающих на солнечной энергии, соединение с обраткой, с солнечным регулятором. Hасос UPM3. для соединения с DeltaSol® SLL
Caleffi

Циркуляционная установка для систем, работающих на солнечной энергии, соединение с обраткой, с солнечным регулятором. Hасос UPM3. для соединения с DeltaSol® SLL

Циркуляционная установка для систем, работающих на солнечной энергии, соединение с обраткой, с солнечным регулятором. Питание: 230 В (перем. ток). Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры предохранительного клапана: -30+160°С. Настройка предохранительного клапана: 6 бар (по другим настройкам см. серию 253 с использованием адаптера код F21224). Диапазон температуры расходомера: -10+110°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Состоит из: - циркуляционного насоса Солар UPM3 15-75; - предохранительного клапана для систем, работающих на солнечной энергии, серии 253; - крана для слива/заполнения; - фитинга для приборов с манометром; - расходомера; - термометра на обратке; - крана-отсекателя с обратным клапаном; -2 соединений для шланга; - изоляционного кожуха горячей формовки; Подготовлен для соединения с цифровым контроллером DeltaSol® SLL. * С управлением модуляции ширины импульса (PWM)
Cпецификация
  • Циркуляционная установка для систем, работающих на солнечной энергии, соединение с обраткой, с солнечным регулятором. Питание: 230 В (перем. ток). Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры предохранительного клапана: -30+160°С. Настройка предохранительного клапана: 6 бар (по другим настройкам см. серию 253 с использованием адаптера код F21224). Диапазон температуры расходомера: -10+110°С. Максимальное процентное содержание этиленгликоля: 50%. Состоит из: - циркуляционного насоса Солар UPM3 15-75; - предохранительного клапана для систем, работающих на солнечной энергии, серии 253; - крана для слива/заполнения; - фитинга для приборов с манометром; - расходомера; - термометра на обратке; - крана-отсекателя с обратным клапаном; -2 соединений для шланга; - изоляционного кожуха горячей формовки; Подготовлен для соединения с цифровым контроллером DeltaSol® SLL. * С управлением модуляции ширины импульса (PWM)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка278HE
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-02-20
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC