Опубликуйте свои продукты
Комбинированный предохранительный клапан
Комбинированный предохранительный клапан
    Caleffi

    Комбинированный предохранительный клапан

    4.2 из 5 звезд4.2(9 отзывы)
    Комбинированный предохранительный клапан по температуре и давлению. Корпус из сплава с невымываемым цинком марки CR. Для систем водоснабжения, для защиты накопительных баков с горячей водой. Температура настройки: 90 °C. Мощность сброса: 1/2” - 3/4” x Ø 15: 10 кВт. 3/4” x Ø 22: 25 кВт. Заводская настройка: 3 - 4 - 6 - 7 - 10 бар. Сертификатпо стандарту EN 1490 настройки: 4 - 7 -10 бар.
    Cпецификация
    • Комбинированные предохранительные клапаны температуры и давления (ТР) серии 309 изготовлены компанией Caleffi S.p.A. с соблюдением базовых требований безопасности, предусмотренных Директивой 97/23/CE Европейского парламента и Совета Европейского Союза об унификации положений законодательства государств-членов, относящегося к оборудованию, работающему под давлением. Назначение Предохранительный клапан ТР контролирует и ограничивает температуру и давление горячей воды, содержащейся в сантехническом накопителе, и предотвращает его нагрев до температуры свыше 100°C с образованием пара. По достижении значений настройки клапана выпускает в атмосферу количество воды, достаточное для возврата температуры и давления в рабочие пределы системы.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-02
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011311
    • Название ETIMSafety valve
    • Название по ССКПУ ООНSafety valves
    • Код ССКПУ ООН40141604
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC