Опубликуйте свои продукты
АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
    Caleffi

    АРМАТУРА И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ОТОПИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

    Угловой радиаторный вентиль с термостатической опцией, используемый с теплоэлектрическими приводами и термостатическими головками. С предварительной настройкой. Хромированный. для Медных, пластиковых и металлопластиковых труб. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С.
    Cпецификация
    • Клапаны с термостатической опцией с предварительной настройкой разработаны для одновременного выполнения нескольких функций. Они применяются для отсечения жидкости на терминалах систем климатизации и снабжены устройством, которое позволяет осуществлять их предварительную настройку гидравлических характеристик гидравлического сопротивления с целью балансировки системы. Кроме этого, они подготовлены, посредством замены маневренного маховика, к применению с термостатическими и электротепловыми приводами. Применение клапанов с термостатической опцией в соединении с термостатическими приводами, позволяет сохранять автоматически постоянную, на установленном значении, температуру воздуха в помещении, в котором они установлены, обеспечивая эффективное энергосбережение.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка425-426
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-01-12
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010136
    • Название ETIMRadiator stop valve
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC