Опубликуйте свои продукты
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market
    Caleffi

    VALCAL™ High discharge Automatic Airt Vent - NA Market

    Brass body. Max working pressure: 150 psi Max discharge pressure: 60 psi Max discharge rate: 2.5 SCFM Max working temp: 250˚F Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • Series 501 Extra high capacity float type automatic air vent designed for use on large pipes where large quantity of air is required to be released from the system. Series 5022 - 5023 High capacity float type automatic air vent designed for use on manifolds or pipes in sealed heating systems. Check valve on 5023 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5026 - 5027 Float type automatic air vent designed to vent air that is released from the water while being heated. Check valve on 5027 series allows an easy replacement of air vent without purging the system. Series 5080 Radiator air vent valve designed to remove automatically any air trapped inside the heat emitters both during the filling of the system and in normal operation.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5022-5023A
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииNorth America
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-11-04
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалПолиэтилен/полипропилен
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (фунт)0.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Код ETIMEC010117
    • Название ETIMDe-aerator
    • Название по ССКПУ ООНVents
    • Код ССКПУ ООН40101503
    • Код Uniclass 2015Ss_60_30_60_27
    • Описание Uniclass 2015Electric pavement heating systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC