Опубликуйте свои продукты
Safety relief valve
Safety relief valve
    Caleffi

    Safety relief valve

    Safety relief valve. Female connections.
    Discharge overpressure 20 %.
    Closing differential 20 %.
    Max. percentage of glycol: 50 %.
    Temperature range: 5–120 °C.
    Settings: 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar.
    Settings 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 bar
    without TÜV certification.


    keycode:530625_end
    keycode:530525_end Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • Safety valves are generally used to control pressure in heat generators and storage water heaters. When the response pressure is reached, the valve opens and, by releasing the pressure into the atmosphere, prevents the system pressure for the heat generator and the installed components from rising to dangerous levels.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка530
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)41
    • Глубина (мм)41
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Вспомогательный материалPolymer
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC011311
    • Название ETIMSafety valve
    • Название по ССКПУ ООНSafety valves
    • Код ССКПУ ООН40141604
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_75
    • Описание Uniclass 2015Safety valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 67.39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Pressure-Relief Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 53
    • Наименование OmniClassSafety Valves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC