Опубликуйте свои продукты
Temperature relief valve, with fail-safe action
Caleffi

Temperature relief valve, with fail-safe action

Temperature relief valve, with fail-safe action.
Manual reset for burner switch off or alarm activation.
Working pressure: 0,3 bar ≤ P ≤ 10 bar.
Temperature range: 5–100 °C.
Setting temperature: 98 °C and 99 °C.
Certified and calibrated to INAIL.
Discharge rating:
1 1/2” x 1 1/4” - 136 kW.
1 1/2” x 1 1/2” - 419 kW.

keycode:542870_end

Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • The temperature relief valves are made by Caleffi S.p.A. in compliance with the essential safety requirements laid down by Directive 2014/68/ EU of the European Parliament and the Council of the European Union for harmonisation of member states with regard to pressurised equipment.

    The temperature relief valves are used in heating systems to dischargewater from the system when the set temperature is reached. Thevalves have positive action, which means that they will always work,even if the sensitive element fails.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка542
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-05-11
  • Номер версии1
  • Высота (мм)209
  • Ширина (мм)45
  • Глубина (мм)45
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалПолиэтилен/полипропилен
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
  • Масса нетто (кг)13
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНRelief valves
  • Код ССКПУ ООН40141606
  • Номер OmniClass23-27 31 49
  • Наименование OmniClassRelief Valves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC