Опубликуйте свои продукты
Гидравлический сепаратор.
Гидравлический сепаратор.
Гидравлический сепаратор.
    Caleffi

    Гидравлический сепаратор.

    Гидравлический сепаратор. Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой. С ИзоляцИонныМ кожухом. Соединения с накидной гайкой и внутренней резьбой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 0÷100°С. Укомплектован: автоматическим воздухоотводчиком с автоматическим вентилем - отсекателем, сливным краном.
    Cпецификация
    • Устройство отличается наличием различных функциональных комплектующих, каждая из которых удовлетворяет определенные требования типичные для контуров, обслуживающих системы климатизации. · Гидравлический сепаратор Для того чтобы сделать независимыми друг от друга связанные гидравлические контуры. · Дешламатор Для проведения отделения и сбора шлама присутствующего в контурах. Снабжен отсекаемым соединением со сливным трубопроводом. · Автоматический воздухоотводчик Для осуществления автоматического удаления воздуха, содержащегося в контурах. Снабжен отсекаемым соединением для проведения возможного технического обслуживания. · Изоляция Сепараторы, резьбовые и фланцевые до Ду 150, поставляются в комплекте с изоляционной оболочкой, отформованной горячим способом, для обеспечения идеальной тепловой изоляции как при использовании в системах на горячей воде, так и в системах на охлажденной воде.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка548
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2016-02-01
    • Номер версии4
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010579
    • Название ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_55
    • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC