Опубликуйте свои продукты
Гидравлический сепаратор. Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой
Caleffi Hydronic Solutions

Гидравлический сепаратор. Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой

Гидравлический сепаратор. Стальной корпус, окрашенный эпоксидным порошком. С изоляционным кожухом. C фланцевыми соединениями. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕN 1092-1. Ру 16. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 0÷105 °С (Ду 50+Ду 100), 0÷100 °С (Ду 125 и Ду 150). Соединение для датчиков температуры: 1/2" ВР. Укомплектован: автоматическим воздухоотводчиком, вентилем - отсекателем, сливным краном.
Cпецификация
  • Устройство отличается наличием различных функциональных комплектующих, каждая из которых удовлетворяет определенные требования типичные для контуров, обслуживающих системы климатизации. · Гидравлический сепаратор Для того чтобы сделать независимыми друг от друга связанные гидравлические контуры. · Дешламатор Для проведения отделения и сбора шлама присутствующего в контурах. Снабжен отсекаемым соединением со сливным трубопроводом. · Автоматический воздухоотводчик Для осуществления автоматического удаления воздуха, содержащегося в контурах. Снабжен отсекаемым соединением для проведения возможного технического обслуживания. · Изоляция Сепараторы, резьбовые и фланцевые до Ду 150, поставляются в комплекте с изоляционной оболочкой, отформованной горячим способом, для обеспечения идеальной тепловой изоляции как при использовании в системах на горячей воде, так и в системах на охлажденной воде.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка548Flanged_Commercial_Steel
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-15
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010579
  • Название ETIMWater separator, steam and compressed air
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты