Опубликуйте свои продукты
Гидравлический сепаратор.С фланцевыми соединениями
Caleffi

Гидравлический сепаратор.С фланцевыми соединениями

Гидравлический сепаратор. Стальной корпус, покрытый эпоксидной смолой. с фланцевыми соединениями. Подлежит соединению с плоскими контр-фланцами ЕН 1092-1. Ру 10. Максимальное давление: 10 бар. Диапазон температуры: 0÷110 ° С. Соединение для датчиков температуры: 1 /2" ВР. Укомплектован: автоматическим воздухоотводчиком, вентилем - отсекателем, сливным краном.
Cпецификация
  • Устройство отличается наличием различных функциональных комплектующих, каждая из которых удовлетворяет определенные требования типичные для контуров, обслуживающих системы климатизации. · Гидравлический сепаратор Для того чтобы сделать независимыми друг от друга связанные гидравлические контуры. · Дешламатор Для проведения отделения и сбора шлама присутствующего в контурах. Снабжен отсекаемым соединением со сливным трубопроводом. · Автоматический воздухоотводчик Для осуществления автоматического удаления воздуха, содержащегося в контурах. Снабжен отсекаемым соединением для проведения возможного технического обслуживания. · Изоляция Сепараторы, резьбовые и фланцевые до Ду 150, поставляются в комплекте с изоляционной оболочкой, отформованной горячим способом, для обеспечения идеальной тепловой изоляции как при использовании в системах на горячей воде, так и в системах на охлажденной воде.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка548Flanged_FreestandingCA
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-15
  • Номер версии3
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты