Опубликуйте свои продукты
Коллектор для систем отопления и кондиционирования
Коллектор для систем отопления и кондиционирования
Коллектор для систем отопления и кондиционирования
Коллектор для систем отопления и кондиционирования
Коллектор для систем отопления и кондиционирования
    Caleffi

    Коллектор для систем отопления и кондиционирования

    Коллектор для систем отопления и кондиционирования. Стальной корпус. Основные соединения на 1 1/4'' НР. Соединения отводов на 1 1/2” с подвижной накидной гайкой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷110°C.
    Cпецификация
    • Коллектор для систем отопления и кондиционирования. Стальной корпус. Основные соединения на 1 1/4'' НР. Соединения отводов на 1 1/2” с подвижной накидной гайкой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷110°C.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка550
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-06-29
    • Номер версии3
    Связанные
    • Основной материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010579
    • Название ETIMWater separator, steam and compressed air
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-39 21 13 21
    • Наименование OmniClassManifolds
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC