Опубликуйте свои продукты
DISCALAIR - Автоматический воздухоотводчик с улучшенными рабочими характеристиками
Caleffi

DISCALAIR - Автоматический воздухоотводчик с улучшенными рабочими характеристиками

Автоматический воздухоотводчик с улучшенными рабочими характеристиками. Латунный корпус. Соединения с внутренней резьбой. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Максимальное давление при срабатывании: 10 бар. Диапазон температуры: 0÷110°С.
Cпецификация
  • Устройства DISCALAIR в состоянии сбрасывать большое количество воздуха, скапливающегося в гидравлических контурах систем отопления и кондиционирования, в том числе при значительных значениях рабочего давления. Таким образом можно избежать негативных явлений, которые могут повлиять на долговечность и КПД тепловой установки, а именно: - коррозии под действием кислорода; - воздушных карманов в отопительных приборах; - явлений кавитации в циркуляционных насосах.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка551004
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC010260
  • Название ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_55
  • Описание Uniclass 2015Piped supply systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC