Опубликуйте свои продукты
AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market
Caleffi

AutoFill™ Combo RPZ 5350A - NA Market

The backflow preventer can be used in all plumbing systems where there is danger of the potable water supply system being contaminated. It prevents an accidental reduction in the pressure in the distribution system from causing backflow from contaminated water in user installations. The 574 series RPZ backflow preventer is ICC-ES certified to ASSE 1013 and CSA B64.4. It complies with codes IPC, IRC, NPC and UPC for use in accordance with the US and Canadian plumbing codes, and standard NSF/ANSI/CAN 372, low lead. Also available in combination with AutoFill™ pre-adjustable automatic filling valves, 3/4" and 1" sizes.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Cпецификация
  • Pre-adjustable automatic filling valve with testable reduced pressure zone backflow preventer. Brass body. Max inlet pressure: 150 psi Max working temp: 140˚F Setting pressure range: 6 - 90 psi Preset outlet pressure: 15 psi Pressure gauge scale: 0 - 100 psi / 0 - 7 bar

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка57415XA
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-10
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_05
  • Описание Uniclass 2015Backflow prevention devices
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 11
  • Наименование OmniClassBackflow Preventors
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC