Опубликуйте свои продукты
DIRTMAGCLEAN - Магнитный самоочищающийся фильтр-дешламатор. Пригоден для внесения химических добавок.
DIRTMAGCLEAN - Магнитный самоочищающийся фильтр-дешламатор. Пригоден для внесения химических добавок.
    Caleffi

    DIRTMAGCLEAN - Магнитный самоочищающийся фильтр-дешламатор. Пригоден для внесения химических добавок.

    Магнитный самоочищающийся фильтр-дешламатор. Корпус и опорные ножки из нерж. стали AISI 304. Соединения: вход 2” HP с накидной гайкой, выход 2” BP, слив 1” HP с накидной гайкой, промывка 1” BP. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷85°C. Питание: 230 В. Способность отделения частиц: до 2 μm. Пригоден для внесения химических добавок. Пригоден для управления с использованием протокола MODBUS-RTU.
    Cпецификация
    • Магнитный самоочищающийся фильтр-дешламатор. Корпус и опорные ножки из нерж. стали AISI 304. Соединения: вход 2” HP с накидной гайкой, выход 2” BP, слив 1” HP с накидной гайкой, промывка 1” BP. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷85°C. Питание: 230 В. Способность отделения частиц: до 2 μm. Пригоден для внесения химических добавок. Пригоден для управления с использованием протокола MODBUS-RTU.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка5790
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-02-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1128
    • Ширина (мм)758
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСложный полиэфир
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)49
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Код ETIMEC010260
    • Название ETIMAir-/dirt separator for CH/cooling system