Опубликуйте свои продукты
Z-ONE™. Двухходовой зонный клапан с электроприводом. Со вспомогательным микровыключателем
Caleffi

Z-ONE™. Двухходовой зонный клапан с электроприводом. Со вспомогательным микровыключателем

4.8 из 5 звезд4.8(10 отзывы)
Двухходовой зонный клапан с электроприводом. Нормально закрытый. Со вспомогательным микровыключателем. Питание: 230 В (перем. ток). Потребляемая мощность: 6,5 Вт; 7 ВА. Ёмкость контактов вспомогательного микровыключателя: 0,8 А (230 В). Время открывания: 70÷75 сек. Время закрывания: 5÷7 сек. Класс защиты: IР 20. Максимальная температура помещения: 40°С. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: 0÷90°С. Длина питающего кабеля: 95 см.
Cпецификация
  • Двухходовой зонный клапан с электроприводом. Нормально закрытый. Со вспомогательным микровыключателем. Питание: 230 В (перем. ток). Потребляемая мощность: 6,5 Вт; 7 ВА. Ёмкость контактов вспомогательного микровыключателя: 0,8 А (230 В). Время открывания: 70÷75 сек. Время закрывания: 5÷7 сек. Класс защиты: IР 20. Максимальная температура помещения: 40°С. Максимальное рабочее давление: 16 бар. Диапазон температуры: 0÷90°С. Длина питающего кабеля: 95 см.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка642
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2017-04-24
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEC011408
  • Название ETIMElectrically controlled two-way control valve
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC