Опубликуйте свои продукты
Коллекторная группа укомплектованного вентилями-отсекателями и запорными клапанами
Caleffi

Коллекторная группа укомплектованного вентилями-отсекателями и запорными клапанами

Коллекторная группа. Максимальное рабочее давление: 10 бар. Диапазон температуры: 5÷100°С. Расстояние между центрами выходов: 50 мм. Состоящий из: - коллектора обратки, укомплектованного вентилями-отсекателями, подготовленными к электротепловому приводу; - коллектора подачи, укомплектованного запорными клапанами предварительной настройки расхода; - концевых групп, состоящих из воздухоотводчиков, фитингов с двойным радиальным соединением и заглушек; - кронштейнов из нержавеющей стали для шкафов серий 659 и 661 или для непосредственного крепления к стене.
Cпецификация
  • Устройства DISCALSLIM обладают способностью автономно и непрерывно удалять воздух, образующийся в гидравлических контурах систем климатизации, до уровня микропузырьков (медленная и непрерывная дегазация). Ципкуляция полностью деаэрированной воды обеспечивает оптимальные условия для работы систем без таких проблем как локализованные перегревы, шумообразование, коррозия и механические повреждения. Компактные деаэраторы этой специальной серии особо подходят для установки под котлом, для исполнений как с медными (коды 551801 и 551802), так и стальными трубопроводами (коды 551805 и 551806). Деаэратор может устанавливаться как на горизонтальных, так и на вертикальных трубопроводах.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6626b5
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-08-26
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG015410
  • Название ETIMDistributors
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC