Опубликуйте свои продукты
Коллектор предварительного сбора
Caleffi

Коллектор предварительного сбора

4.3 из 5 звезд4.3(18 отзывы)
Коллектор предварительного сбора. Максимальное рабочее давление: 6 бар. Диапазон температуры: 5÷80°С. Расстояние между центрами выходов: 50 мм. Состоит из: - коллектора обратки, укомплектованного вентилями-отсекателями, подготовленными к электротепловому приводу; - коллектора подачи, укомплектованного расходомерами со шкалой 0÷5 л/мин. и клапанами регуляции расхода; - концевых групп, укомплектованных автоматическим воздухоотводчиком и сливным краном; - крепежных кронштейнов металлических для шкафа код 659..5 (глубина 0-120 мм) или непосредственной настенной установки.
Cпецификация
  • Распределительный коллектор для систем теплого пола разработан для оптимизации распределения теплоносителя в контурах систем напольного отопления с целью улучшить контроль теплового излучения панелей. Эта отдельная серия коллекторов состоит из: − коллектора подачи, укомплектованного расходомерами и встроенными регулирующими клапанами, с самоочищающимися индикаторами с возможностью замены при работающей системе; − коллектора обратки, укомплектованного клапанами-отсекателями, подготовленными для электротеплового привода; − концевых групп, укомплектованных автоматическим и ручным воздухоотводчиком с кранами заполнения/слива; − цифровых термометров на жидких кристаллах, на коллекторах подачи и обратки. Кроме этого, коллектор поставляется укомплектованным особыми крепежными кронштейнами, которые, на этапе установки, позволяют легко изменять расстояние между центрами основных соединений между подачей и обраткой.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка664
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-05-10
  • Номер версии2
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Код ETIMEG015410
  • Название ETIMDistributors
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC