Опубликуйте свои продукты
Domestic water outlet
Caleffi

Domestic water outlet

Domestic water meter kit. For user module 7000, 7001, 7002 (except codes 700036 and 700136). Consisting of: - ball shut-off valve with built-in check valve BALLSTOP - flow meter (MI001) - shut-off ball valve with male terminal - flushing pipe - mounting bracket. Conforms to directive 2004/32/UE (MI001). Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • Current regulations and provisions regarding the design of centralised domestic water/heating systems require the application of user modules. The user module (independent flame-free mini-boiler) offers independent heating control and therefore keeps a record of direct consumption data, both in terms of thermie/refrigeration units and domestic hot/cold water. The user module incorporates multiple hydraulic solutions which can be actuated directly on-site. · Three-way zone valve, equipped with by-pass setting. · Two-way zone valve (by-pass in closed position). · Vertical or horizontal positioning with left side ot right side connection. · AUTOFLOW® arrangement. · Possibility for aggregation of 3 domestic water outlets.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7000
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииComponents for central heating systems
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-06-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC