Опубликуйте свои продукты
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA
    Caleffi

    Hydraulic module PLURIMOD® CLIMA

    The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems. Visit bim.caleffi.com to stay updated.
    Cпецификация
    • The module comprises: 1 - zone valve assembly complete with probe pockets _x000b_2 - volume meter Ø 3/4” _x000b_3 - 6450 series actuator 4 - template for AUTOFLOW® code 700075..._x000b_ 5 - CONTECA® electronic panel 7554 series (power supply 24 V (AC)) centralised transmission (Bus RS485)_x000b_A - by-pass adjustment knob PLURIMOD®CLIMA is fitted with complete insulation (no thermal bridges on the brackets) making it absolutely compatible for both heating and cooling systems.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка7001
    • Тип продукцииHVAC
    • Группа продукцииComponents for central heating systems
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-07-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалЛатунь
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Ss_60
    • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
    • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC