Опубликуйте свои продукты
CONTECA™ Heat meter - NA Market
Caleffi

CONTECA™ Heat meter - NA Market

CONTECA™ is a direct heat meter for instantaneous measuring and recording of thermal energy usage in residential and commercial buildings. Complies with ASTM E3137 Standard Specification for Heat Metering Instrumentation. Microprocessor: Power supply: 24 VAC, 50/60 Hz, 1W Data transmission: 2-wire RS485; selectable Modbus or Mbus (for use with Datalogger) Ambient temp: 40° - 113°F (4° - 45°C) Environmental rating: NEMA 3S (IP 54) Pulse inputs: Class 1B per EN 1434-2 Temperature sensors: Cable length: 6.3 ft (1.9m) Sensor type: NTC matched Temp range: Heating mode: 50° - 195°F (10° - 90°C) Cooling mode: 35° - 77°F (2° - 25°C) Temp sensitivity: < 0.1°F Flow meters: Body material: brass Body threads: ISO 228 male straight Piping connections: dual unions, tailpieces - NPT, sweat, press Nominal pressure: 150 psi (PN 10) Visit bim.caleffi.com to stay updated.
Cпецификация
  • CONTECA™ is a direct heat meter for instantaneous measuring and recording of thermal energy usage in residential and commercial buildings.

    Complies with ASTM E3137 Standard Specification for Heat Metering Instrumentation.

    Power supply: 24 VAC, 50/60 Hz, 1W

    Data transmission: 2-wire RS485; selectable Modbus or Mbus (for use with Datalogger)

    Ambient temp: 40° - 113°F (4° - 45°C)

    Environmental rating: NEMA 3S (IP 54)

    Pulse inputs: Class 1B per EN 1434-2

    Temperature sensors:

    Cable length: 6.3 ft (1.9m)

    Sensor type: NTC matched

    Temp range:

    Heating mode: 50° - 195°F (10° - 90°C)

    Cooling mode: 35° - 77°F (2° - 25°C)

    Temp sensitivity: < 0.1°F

    Flow meters:

    Body material: brass

    Body threads: ISO 228 male straight

    Piping connections: dual unions, tailpieces - NPT, sweat, press

    Nominal pressure: 150 psi (PN 10)


    Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7504A
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-01-05
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Вспомогательный материалАБС-пластик
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
  • Код Uniclass 2015Ss_60
  • Описание Uniclass 2015Heating, cooling and refrigeration systems
  • Код CSI MasterFormat 201423 00 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • Номер OmniClass23-27 11 19
  • Наименование OmniClassHeat Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID30
  • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки

Похожие продукты