Соглашаясь на использование нашего сервиса, вы соглашаетесь с использованием файлов cookies. Вот !

Я согласен
;

Antivibration joint for gas systems

Уникальная ссылка: 842
Брэнд: Caleffi
Тип продукции: HVAC
Группа продукции: Components for central heating systems
Дата публикации: 2018-12-14
Номер версии: 1
Тип: Объект (один объект)
Загрузить (1)

According to UNI EN 676 standard.
Max. working pressure PS: 0,5 bar.

Threaded version: body AISI 316L, fixed male connection: FE 37.

Flanged version: body AISI 321, free flanged connections: ASTM A 105 - PN 10.
To be coupled with flat counterflanges EN 1092-1 (PN 10 - PN 16).

keycode:842004_end


Основной материал: Brass
Вспомогательный материал:
Разработано в: Italy
Страна-производитель: Italy

Категория BIMobject: Вентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха
Классификация IFC: Valve
Название по ССКПУ ООН: Valves
Код ССКПУ ООН: 401416
Uniclass 1.4 Код: L7136
Uniclass 1.4 Описание: Valves
Uniclass 2.0 Код: PR-94-94
Uniclass 2.0 Описание: Valves
Uniclass 2015 Код: Ss_60
Uniclass 2015 Описание: Heating, cooling and refrigeration systems
NBS Reference Код: 94-94
NBS Reference Описание: Valves
CSI MasterFormat 2014 Code: 23 00 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
Номер OmniClass: 23-27 31 00
Наименование OmniClass: Valves
CSI UniFormat II Code: D30
CSI UniFormat II Title: HVAC
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
HVAC - Other

Название Значение
Application "Heating" "Cooling"
Length 145 mm — 195 mm
Material brass

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Length 145 mm — 195 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Название Значение
Material brass

BIMobject®