Опубликуйте свои продукты
Modulating/Condensing Boiler Hydronic System - NA Market
Caleffi Hydronic Solutions

Modulating/Condensing Boiler Hydronic System - NA Market

Modulating/Condensing Boiler system consisting of modern hydronic system components to offer a starting point for the system designer. System includes 4-in-1 SEP4 Combination Hydraulic, Air, Dirt and Magnetic separator, manifolds with thermoelectric actuators, RPZ Backflow Preventer/AutoFill 5350 combination, QuickSetter manual balancing valve with flow meter, Z-one motorized zone valves, Universal flow switch, TankMixer point of distribution mixing valve and PLUMBVENT low-lead air vent on the Water Heater.

Visit bim.caleffi.com to stay updated.

Cпецификация

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаmod-con_boiler_hydronic-na_mkt
  • Тип продукцииHVAC
  • Группа продукцииNorth America
  • ТипДемонстрация (модель)
  • Дата публикации2021-12-23
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Вентиляция и кондиционирование воздуха

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки