Опубликуйте свои продукты
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
Trama collection- stackable armchair
    Calma

    Trama collection- stackable armchair

    4.6 из 5 звезд4.6(17 отзывы)
    Stainless steel tube structure quality 304 and 16 mm diameter (silver) and 10 mm diameter (arm) partially welded and polished. Seat and back are fixed with stainless steel screws. Seat and back are composed of teak slats 25x18 mm.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTramaarmchair
    • Тип продукцииTrama Collection
    • Группа продукцииChairs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-09-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)800
    • Ширина (мм)580
    • Глубина (мм)580
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалТик
    • Вспомогательный материалНержавеющая сталь
    • Разработано вИспания
    • Страна-производительИспания
    • Масса нетто (кг)7.9
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Мягкие кресла
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
    • Номер OmniClass23-11 29 13 13
    • Наименование OmniClassExterior Chairs
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Похожие продукты

    4.5 из 5 звезд 4.5 (141)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (9)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (24)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)