Опубликуйте свои продукты
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
Camden 30EE Illuminated Exit Switch
    Camden Door Controls

    Camden 30EE Illuminated Exit Switch

    CM-30EE illuminated exit switches are high visibility, economical 'request to exit' (REX) controls. Buttons are backlit in green with black PUSH TO EXIT text. They are supplied with a single gang industrial grade stainless steel faceplate and tamperproof screws. CM-30EE is supplied with an integrated 30 second fixed timer.

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Voltage: 12/24 VDC 

      Contact Type: SPDT Form 'C' 

      Contact Rating: 10 A @ 30 VDC 

      Switch Type: Momentary 

      Dimensions: 4-1/2" x 2-3/4" x 2-1/2” (114.3mm x 69.85mm x 63.5mm) 

      Std. Finish: US/C 32D 

      Mounting: Single gang in-wall box included

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-30EE-Illuminated-Exit-Switch
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииControls
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.5
    • Ширина (дюймы)2.75
    • Глубина (дюймы)2.5
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories