Опубликуйте свои продукты
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch
    Camden Door Controls

    Camden CM-1120 Cast Aluminum Mortise Key Switch

    Camden vandal resistant key switches feature a 1/4" thick faceplate, with one-piece faceplate and switch bracket design. 1 or 2 contact switches can be mounted. Camden key switches offer the widest range of stock switch configurations in the industry. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam (sold separately). 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Voltage: 12/24V AC/DC

      Contact Rating: 6 A @ 30 VDC

      Switch Life: 100,000 cycles

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: Brushed Aluminum

      Dimensions: Single Gang: 4-1/2" x 2-3/4" x 1-1/2"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-CM-1120-Cast-Aluminum-Mortise-Key-Switch
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииControls
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories