Опубликуйте свои продукты
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch
    Camden Door Controls

    Camden CM-1200 Stainless Steel Mortise Key Switch

    'Camden Tough' stainless steel key switches are available in narrow and single gang widths. The pre-assembled switch mounting bracket is designed to minimize installation time. They accept virtually any 1" - 1-1/4" mortise cylinder and cam. 

    As Featured on Amazon.com

    Cпецификация
    • Voltage: 12/24V AC/DC 

      Contact Rating: 6 Amps 

      Switch Life: 100,000 cycles 

      Temp Range: 32°F to 85°F 

      Std. Finish: US/C32D

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCamden-CM-1200-Stainless-Steel-Mortise-Key-Switch
    • Тип продукцииDoor
    • Группа продукцииControls
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-25
    • Номер версии1
    • Высота (дюймы)4.5
    • Ширина (дюймы)2.75
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectДвери - Accessories
    • Название по ССКПУ ООНSecurity or access control systems
    • Код ССКПУ ООН46171619
    • Код CSI MasterFormat 201408 74 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Access Control Hardware
    • Номер OmniClass23-17 11 11 25
    • Наименование OmniClassDoor Accessories