Опубликуйте свои продукты
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
Beneath the Surface, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Beneath the Surface, Carpet Tile Collection

    Scratch the surface to reveal the inner beauty of what lies beneath. . . . Inspired by the movement of lava as it flows underground, and the textures left behind on the earth’s surface as it cools. Beneath the Surface is designed to capture the disruptive nature, the movement and the aftermath of a volcanic eruption.

    The collection provides a dynamic sense of flow and movement in very natural colour tones with the occasional emergence of hot lava, gem like formations within the cracks or the rebirth of nature as grass and moss begins to grow on the devastated landscape.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBeneath-the-Surface
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты