Опубликуйте свои продукты
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
Flatlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Flatlands, Carpet Tile Collection

    Named after the vast plains that cover much of the Earth, Flatlands monotone texture is ideal for creating an overall appearance on the floor. Flatlands provides a high performing ‘fit for purpose’ backdrop to functional spaces and can be used independently or as a matching coordinate together with the patterns.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаFlatlands
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-12-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты