Опубликуйте свои продукты
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
Headlands, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Headlands, Carpet Tile Collection

    Looking out from the headland where nature perfectly balances two worlds. Between land and water, hard and soft, familiar and unfamiliar. Inviting promises of adventure and new discovery. Anticipate new pathways, traverse from peaks to the cliff’s edge, between the known and the unknown . . . . . . what possibilities lie ahead?

    Headlands is a modular carpet tile collection designed to invigorate the simple elegance of Flatlands to produce a beautiful partnership which invites a sense of play and endless possibilities.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHeadlands
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-12-02
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты