Опубликуйте свои продукты
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
Orsa, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Orsa, Carpet Tile Collection

    ORSA, THE ORIGIN OF A STRONG BEGINNING…

    Orsa embodies the essential elements of creating a foundation to build upon. Two timeless classic designs to compliment a building's strength and stability, and to create the perfect footing for a truly original workspace.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      50 x 50 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаOrsa
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-12-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия