Опубликуйте свои продукты
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
Reuso, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Reuso, Carpet Tile Collection

    Complimentary components working together… The ability to mix colours and batches allows for a unique and economical installation which is kinder to the world around us. Flexibility within this collection is at the heart of creating individual interiors.Reuso is a modular carpet tile designed to utilise every square inch produced to reduce waste. With two options of environmentally respectful backing types, Reuso offers a package both inspired by, and the genuine reuse of everyday materials into new products.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :25 x 100 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаReuso
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-10-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты