Опубликуйте свои продукты
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
Vila Rica, Carpet Tile Collection
    Carpets Inter

    Vila Rica, Carpet Tile Collection

    Vila Rica is inspired by the vernacular architecture of historic Portugal, specifically from the vilas or small towns. The exteriors of the typical buildings combine mostly neutral walls enlivened with accent colors. The designer uses variegated neutrals interspersed with accents of color in an organic linear pattern to create a simple texture that renders a quiet sophisticated look on the floor. The colors are designed to be used in combination or individually to create inspired floors and complement inspiring interiors.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :
      100% Solution Dyed Nylon
      Secondary Backing :
      EcoSquare®, Reinforced Recycled Backing
      Tile Size :
      25 x 100 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаVila_Rica
    • Тип продукцииCarpet
    • Группа продукцииTiles
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2023-01-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1000
    • Ширина (мм)250
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Наименование OmniClassCarpet Flooring

    Доступно в регионах:

    Азия
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
    Похожие продукты