Опубликуйте свои продукты
Waterloo
Waterloo
Waterloo
Waterloo
    Carpets Inter

    Waterloo

    Where structure meets flow. Designed for modern living.

    Inspired by London Waterloo, the bustling hub of connection and movement, the Waterloo Collection brings you carpets that blend structure with effortless flow. Featuring refined patterns and modern minimalist hues, this collection reflects seamless connections and dynamic living—perfect for enhancing every space.

    The Waterloo doesn’t just offer beautiful design inspired by seamless flow; it delivers top-tier performance where it counts. Built for high-traffic environments, these carpet tiles provide the ultimate in durability and flexibility for today’s dynamic spaces.

    Cпецификация
    • Construction :Multi-Level Loop Texture
      Yarn Content :100% Solution Dyed Nylon
      Backing :
      EcoSoft® and EcoSquare®
      Tile Size :
      50 x 100 cm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаWaterloo
    • Тип продукцииCarpets Inter x BIMobject TH
    • Группа продукцииCarpet Tile Collection
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2025-10-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)8
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)1000
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНейлон
    • Вспомогательный материалНейлон
    • Разработано вТаиланд
    • Страна-производительТаиланд
    Классификация
    • Категория BIMobjectНапольная плитка - Ковры
    • Классификация IFCFloor
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Описание Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Наименование OmniClassCarpet Tiles

    Доступно в регионах:

    Азия