Опубликуйте свои продукты
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
MARMOKER Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    MARMOKER Ceramic Tile

    4.8 из 5 звезд4.8(38 отзывы)

    The Marmoker collection replicates marble’s veining, shine, and beautiful colour effects, making every tile truly unique. Marmoker includes a vast selection of colours and textures, ten sizes, and three finishes, giving a contemporary edge to classic marble surfaces. These tiles with first-class technical features are a natural choice if you want to add a luxurious and elegant touch to the floors of walls of any setting.

    Cпецификация
    • The high performance of the latest generation of porcelain stoneware unites with the luster and precious chromatism of extracted marble.

      Marble-effect porcelain stoneware, with a vast choice of colours.

      Formats: 60x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90-120x120-120x240-120x278-160x320

      Thicknesses: 6-6,5-10-12mm

      Colours: 8 33 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcasalgrande-padana-marmoker-ceramic-tile-Marble-effect
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииMarble effect
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-04-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring