Опубликуйте свои продукты
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
TERRAZZO Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    TERRAZZO Ceramic Tile

    4.4 из 5 звезд4.4(8 отзывы)

    A collection of porcelain stoneware tiles where random and irregular patterns add an elegant touch, creating beautiful uninterrupted surfaces across floors and walls. The random pattern creates a refined texture that replicates the seminato theme, where colour contrasts enhance the natural feel of stone.

    Cпецификация
    • Terrazzo is the new granite-effect porcelain stoneware collection offering the image of a natural “mosaic” made from pieces of different sizes.

      Formats: 75,5x75,5-37,5x75,5-60x60-30x60

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  5 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcasalgrande-padana-terrazzo-ceramic-tile-Terrazzo-effect
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииTerrazzo effect
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-04-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring