Опубликуйте свои продукты
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
R-EVOLUTION Ceramic Tile
    Casalgrande Padana

    R-EVOLUTION Ceramic Tile

    5.0 из 5 звезд5.0(7 отзывы)

    R-Evolution concrete-effect tiles by Casalgrande Padana are a natural choice if you want to achieve a metropolitan style. In addition to the classic concrete shades, there is a palette of unexpected colours to free your creativity in residential or commercial buildings and even on façades.

    Cпецификация
    • R-Evolution is the new collection in cement-effect porcelain stoneware, the result of enthusiastic research into the material and tones.

      Formats: 60x120-30x120-60x60-30x60-90x180-90x90-45x90

      Thicknesses: 9-10mm

      Colours:  12 catalogue colors

      Antibacterial self cleanind Treatment: on request.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаcasalgrande-padana-r-evolution-ceramic-tile-Concrete-effect
    • Тип продукцииTiles
    • Группа продукцииConcrete effect
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2021-04-16
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Плитка
    • Классификация IFCПокрытие
    • Название по ССКПУ ООНCeramic tiles or flagstones
    • Код ССКПУ ООН30131704
    • Код Uniclass 2015Pr_35_93_96_19
    • Описание Uniclass 2015Ceramic tiles
    • Код CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Номер OmniClass23-15 17 13 13 13
    • Наименование OmniClassCeramic Tile Flooring