CS FH-CeilingMountTrack Systems are a series of full-height, ceiling-mounted tracks designed to seamlessly integrate with your ceiling lining, creating a flawless, flush-mounted finish.
The innovative design includes a pair of full-length fins that allow the ceiling lining to be fixed flush with the underside of the track. The track can also be painted on-site to match the ceiling color.
The CS FH-CeilingMountTrack is available in Single, Double, and Triple Tracks for both 1-3/8" (35mm) and 1-3/4" (45mm) thick doors.
Доступно в регионах:
| Северная Америка |
|---|
Ангилья |
Антигуа и Барбуда |
Аруба |
Багамы |
Барбадос |
Белиз |
Бермуды |
Бонэйр |
Британские Виргинские острова |
Виргинские Острова |
Гаити |
Гваделупа |
Гватемала |
Гондурас |
Гренада |
Гренландия |
Доминика |
Доминиканская Республика |
Канада |
Коста-Рика |
Куба |
Кюрасао |
Мартиника |
Мексика |
Монтсеррат |
Никарагуа |
Острова Кайман |
Острова Теркс и Кайкос |
Панама |
Пуэрто-Рико |
Сальвадор |
Сен-Бартелеми |
Сен-Мартен |
Сен-Пьер и Микелон |
Сент-Винсент и Гренадины |
Сент-Китс и Невис |
Сент-Люсия |
Синт-Мартен |
Соединенные Штаты Америки |
Тринидад и Тобаго |
Ямайка |