Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 1450
Ceam Amadeo

Door hinges model 1450

The new 3D adjustable hinge, model 1450, stands out in its market segment for the ultra wide throw (  up to 10mm of internal milling allowance, both sides). With a load capacity of 80kg, it can be used on flush doors, cladded doors and even with mouldings or baseboards: check out our technical data sheet for more!
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model1450
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 1450
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-04-29
  • Номер версии1
  • Высота (мм)130
  • Ширина (мм)30
  • Глубина (мм)21
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors