Опубликуйте свои продукты
Door hinges model 829; load capacity up to 25kg
Ceam Amadeo

Door hinges model 829; load capacity up to 25kg

Concealed hinges for doors\forniture. Particularly suitable for the realization of extendable tables, doors of a wide range of furniture with fold out or lateral openings and other specific technical applications.
Cпецификация
  • minimum door thickness 22 mm; load capacity up to 25kg
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаCEAM_hinges_model829
  • Тип продукцииDoor hinges
  • Группа продукцииDoor hinges 829
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-02-17
  • Номер версии1
  • Высота (мм)69.8
  • Ширина (мм)15.9
  • Глубина (мм)23
Ссылки
Связанные
  • Основной материалЦинк
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Hardware
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНDoors
  • Код ССКПУ ООН301715
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Наименование OmniClassDoors