Опубликуйте свои продукты
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
Alterna- Diamond shaped cladding slate
    Cedral

    Alterna- Diamond shaped cladding slate

    With its diamond shape, the Alterna wall shingle brings authenticity to your projects, while reinforcing your home's character.

    AUTHENTICITY AND CHARACTER
    Alterna can be used in either new or renovation construction thanks to its original shape, its low density per square meter and its minor load on framework.

    REGIONAL TRADITION
    Straight edges and diamond shape make the Alterna range a new solution for roofs and wall cladding making it very respectful to local traditions.

    Cпецификация
    • The Alterna diamond shaped slates are available in 3 models and 2 color : straight edges or not, with or without hook notch. Of a calibrated and regular thickness, Alterna slates fit every configurations as a roof tile or as a facade cladding.

      UPSIDES
      - Aesthetic even more closer than mineral slate
      - More robust and lasting
      - Better guarantees
      - Outside stockage
      - Cut corners or not
      - Diamond shape, straight edges

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаfac-alterna
    • Тип продукцииFacade
    • Группа продукцииWall shingles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-08-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)400
    • Ширина (мм)400
    • Глубина (мм)4
    Связанные
    • Основной материалФиброцемент
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1364
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Облицовка
    • Классификация IFCВитраж
    • Код Uniclass 2015Ss_25_20
    • Описание Uniclass 2015Wall cladding systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 46 46
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fiber-Cement Siding
    • Номер OmniClass23-13 37 15 15
    • Наименование OmniClassMineral Fiber Cement Exterior Siding

    Доступно в регионах:

    Европа
    Франция